Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 300A Modul kurz, Buchse
Stückliste
HARTING 09140013105
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140013105
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 300A Modul kurz, Buchse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 3105
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
300 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 300A module short, female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50124-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE