Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 300A Modul kurz, Stift
Stückliste
HARTING 09140013005
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140013005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 300A Modul kurz, Stift
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 3005
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
300 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 300A module short, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50124-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 300 A Modul, für Stromschienenanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE