Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 300A Crimp Modul, Stift
Stückliste
HARTING 09140013004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140013004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 300 A Modul, Crimpanschluss, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Bemessungsstrom: ‌300 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 300 A Modul, Crimpanschluss, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 300A Crimp Modul, Stift
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 3004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
78
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
120 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
95 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
300 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 300A crimp module, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 50124-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss, Axial-Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 300 A Modul, Crimpanschluss, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Bemessungsstrom: ‌300 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 300 A Modul, Crimpanschluss, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 95 ... 120 mm², Bemessungsstrom: ‌300 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
120 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
95 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
1000 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE