Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1Mod-f-c 200A berührsicher
Stückliste
HARTING 09140013102
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140013102
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® 200 A Modul, mit Berührschutz, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® 200 A Modul, mit Berührschutz, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1Mod-f-c 200A berührsicher
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 001 3102
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
70 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
25 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
200 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1Mod-f-c 200A finger protected
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® 200 A Modul, mit Berührschutz, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® 200 A Modul, mit Berührschutz, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 25 ... 70 mm², Bemessungsstrom: ‌200 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
70 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
25 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE