IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09140023041XL
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Power 16 ... 300 A
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/377/18616.prj},{NB=09140023041XL},{MANUID=09140023041XL},{AAB499=8},{AAB789=25},{AAB940=10},{AAC820=-40},{AAC821=125},{AAF726=70},{AAS465=500},{AAS476=2},{AAT080=2},{BAA295=3},{BAB392=0},{BAC676=25},{BAC739=10},{BAH005=1000},{QUANTITYMIN=500},{QUANTITYINT=500},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/62/e4/09_14_002_3041.tif__web.png},{DESCSHORT=Han 70A crimp module, male},{MANUTYPEDESC=Han 70A crimp module, male},{SUPPLIERALTNO=09 14 002 3041 XL},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB754=Pin},{AAB755=Yes},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han 70A crimp module, male},{AAO742=Han-Modular®},{AAP798=EN 60664-1},{AAS458=crimp connection},{AAS468=Crimp termination},{BAC140=V0},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 70A crimp module, male
Bill of material
HARTING 09140023041XL
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140023041XL
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Han 70A crimp module, male
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 70A crimp module, male
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 002 3041 XL
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
77
AAB499
Rated surge voltage
8
kV
AAB754
Contact design
Pin
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
25
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
10
mm²
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
125
°C
AAF726
rated current
70
A
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han 70A crimp module, male
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAP798
Application standards
EN 60664-1
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS468
Contact type
Crimp termination
AAS476
Number of power contacts
2
AAT080
Pole number
2
BAA295
Degree of soiling
3
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC676
Max. line cross section, flexible
25
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
10
mm²
BAH005
rated voltage
1000
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청