Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
STAF 14 STI-L
Stückliste
HARTING 09700142613
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09700142613
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STAF 14 STI-L
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 70 014 2613
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
STAF 14 STI-L
AAO742
Marke
Staf®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS461
Baugröße
10 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
14
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 14, Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO