Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
STAF 6 STI-S
Stückliste
HARTING 09700062616
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09700062616
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STAF 6 STI-S
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 70 006 2616
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
100 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Staf 06 Pos. M Insert Screw
AAO742
Marke
Staf®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
6
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO