IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09150073101
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
R 15 Compact circular connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/350/2459.prj},{NB=09150073101},{MANUID=09150073101},{AAB499=4},{AAF726=10},{AAS465=500},{AAT080=7},{BAH005=250},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/db/ab/09_15_007_3121_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Inserts, Crimp termination, Female, Polyamide (PA), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Contacts: 7},{DESCLONG=Inserts, Crimp termination, Female, Polyamide (PA), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Contacts: 7},{MANUTYPEDESC=R 15-7+E-ISK-BU},{SUPPLIERALTNO=09 15 007 3101},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Socket},{AAO742=R 15},{AAS458=crimp connection},{BAC140=HB},{BAC487=Polyamide},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=401}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
R 15-7+E-ISK-BU
Bill of material
HARTING 09150073101
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09150073101
DESCSHORT
Short Description
Inserts, Crimp termination, Female, Polyamide (PA), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Contacts: 7
DESCLONG
Long Description
Inserts, Crimp termination, Female, Polyamide (PA), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: 10 A, Contacts: 7
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
R 15-7+E-ISK-BU
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 15 007 3101
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB499
Rated surge voltage
4
kV
AAB754
Contact design
Socket
AAF726
rated current
10
A
AAO742
Brand
R 15
AAS458
Conductor connection method
crimp connection
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
7
BAC140
Combustibility class
HB
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAH005
rated voltage
250
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청