Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
R 15-7+E-ISK-STI
Stückliste
HARTING 09150073021
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09150073021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 7
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 7
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
R 15-7+E-ISK-STI
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 007 3021
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO742
Marke
R 15
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE