Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han DD Quad Modul Stift
Stückliste
HARTING 09140423001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140423001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han DD® Quad Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 42, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han DD® Quad Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 42, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han DD Quad Modul Stift
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 042 3001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han DD Quad module male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
42
AAT080
Polzahl
42
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han DD® Quad Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 42, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han DD® Quad Modul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 42, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
150 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE