Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han HD shielded Buchsenmodul
Stückliste
HARTING 09140273113
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140273113
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® High Density Shielded Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², Bemessungsstrom: ‌2 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® High Density Shielded Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², Bemessungsstrom: ‌2 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han HD shielded Buchsenmodul
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 027 3113
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.33 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.13 mm²
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HD shielded module female
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Crimpanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
27
AAT080
Polzahl
27
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® High Density Shielded Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², Bemessungsstrom: ‌2 A, Liquid-crystal polymer (LCP)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® High Density Shielded Modul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 27, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,33 mm², Bemessungsstrom: ‌2 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.33 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.13 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
16 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE