Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han DD Quick-Lock module, male
Stückliste
HARTING 09140122632
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140122632
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han DD® Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Han DD® Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han DD Quick-Lock module, male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 012 2632
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB202
Abisolierlänge
10 mm
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han DD Quick-Lock module, male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Han-Quick Lock® Anschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
12
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han DD® Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han DD® Modul, Han-Quick Lock® Anschluss, Stift, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌10 A
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO