Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1A-M12-m X-coded, Clip
Stückliste
HARTING 09100083001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100083001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 8, + Schirmung
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm², Rastverriegelung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-M12-m X-coded, Clip
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 008 3001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
353
AAB499
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.25 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.08 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAF726
Bemessungsstrom
0.5 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-M12-m X-coded, latch
AAO742
Marke
Han® 1A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
1 A
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,25 mm², Rastverriegelung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 8, + Schirmung
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.25 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.08 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO