Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1A-3+PE-C-m clip
Stückliste
HARTING 09100033201
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100033201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Rastverriegelung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-3+PE-C-m clip
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 003 3201
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-3+PE-C-m latch
AAO742
Marke
Han® 1A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
1 A
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAT080
Polzahl
3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm², Rastverriegelung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 3
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE