Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 1A-2+PE-s-m
Stückliste
HARTING 09100022606
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09100022606
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert, Längsbügel
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 1A-2+PE-s-m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 10 002 2606
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.75 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
90 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 1A-2+PE-s-m
AAO742
Marke
Han® 1A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
1 A
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert, Längsbügel
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 1 A, Kontakte: 2
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.75 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE