Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han VV 20-3
Stückliste
HARTING 09420200131
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09420200131
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Vervielfacher, Schraubanschluss, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Vervielfacher, Schraubanschluss, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, verzinnt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han VV 20-3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 42 020 0131
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.2 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zinn
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Vv 20-3 Multiplier
AAO742
Marke
Han D® AV
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Vervielfacher, Schraubanschluss, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, verzinnt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Vervielfacher, Schraubanschluss, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Leiterquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm²
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.2 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE