Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable
Stückliste
HARTING 09140009930
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140009930
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Adaptermodul, für D-Sub 1 (9-polig), Stift, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Adaptermodul, für D-Sub 1 (9-polig), Stift, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 000 9930
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff, Zink-Druckguss
AAO057
Herstellerprodukttyp
Adapter module for D-Sub, male - 1 cable
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
Adaptermodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Adaptermodul, für D-Sub 1 (9-polig), Stift, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Adaptermodul, für D-Sub 1 (9-polig), Stift, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE