Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Mod.-PE Modul-f 1,5-16mm²
Stückliste
HARTING 19410012700
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19410012700
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PE Kontaktmodul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung
DESCLONG
Langbeschreibung
PE Kontaktmodul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.-PE Modul-f 1,5-16mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 41 001 2700
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
16 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.-PE module-f 16-6 AWG
AAO742
Marke
Han-Eco®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS468
Kontakttyp
Schraubanschluss
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
1
AAT080
Polzahl
1
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PE Kontaktmodul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PE Kontaktmodul, Schraubanschluss, Buchse, Kontakte: 1, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 16 mm², Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
16 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE