IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09800150100
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Other modules
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/193/10868.prj},{NB=09800150100},{MANUID=09800150100},{AAS465=500},{AAT080=7},{BAA018=40},{BAA020=14.7},{BAB392=0},{BAF016=30.4},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=84715000},{PREVIEW=../../../_pool_/80/f6/09_80_015_0100_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated},{DESCLONG=ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated},{MANUTYPEDESC=Han ID Modul Plug CAN},{SUPPLIERALTNO=09 80 015 0100},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=120},{AAB754=Pin},{AAC202=Gold},{AAC207=Other copper alloys, Brass},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han ID Modul Plug CAN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han ID Modul Plug CAN
Bill of material
HARTING 09800150100
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09800150100
DESCSHORT
Short Description
ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated
DESCLONG
Long Description
ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han ID Modul Plug CAN
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 80 015 0100
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
120
AAB754
Contact design
Pin
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys, Brass
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han ID Modul Plug CAN
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAP798
Application standards
IEC 60721-3-3
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS478
Module type
ID CAN
AAT080
Pole number
7
AAU734
Manufacturer product description
ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated
AAW338
Manufacturer product designation
ID CAN, Memory module / CPU, Male, Contacts: 7, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Copper alloy, Gold plated
BAA018
length
40
mm
BAA020
height
14.7
mm
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAF016
width
30.4
mm
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84715000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청