Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han ID Modul Plug CAN
Stückliste
HARTING 09800150100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09800150100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ID CAN, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
ID CAN, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han ID Modul Plug CAN
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 80 015 0100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
120
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Messing
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han ID Modul Plug CAN
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60721-3-3
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
ID CAN
AAT080
Polzahl
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ID CAN, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ID CAN, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, vergoldet
BAA018
Länge
40 mm
BAA020
Höhe
14.7 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAF016
Breite
30.4 mm
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84715000
COO
Herstellerland
DE