Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han ID Module Plug Profinet
Stückliste
HARTING 09806150100
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09806150100
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ID Profinet, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
ID Profinet, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han ID Module Plug Profinet
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 80 615 0100
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
200
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han ID Module Plug Profinet
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60721-3-3
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
ID Profinet
AAT080
Polzahl
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
ID Profinet, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
ID Profinet, Speichermodul / CPU, Stift, Kontakte: 7, Polycarbonat (PC), Liquid-crystal polymer (LCP), RAL 7032 (kieselgrau), weiß
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE