Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q12-M for PCB-Adapter
Stückliste
HARTING 09120123002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120123002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q12-M for PCB-Adapter
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 012 3002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
7.5 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q12-M for PCB-Adapter
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Lötanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌7,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE