Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q5/0-F-QL 2,5mm²
Stückliste
HARTING 09120052733
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120052733
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q5/0-F-QL 2,5mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 005 2733
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q5/0-F-QL 2,5mm²
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Radialfederanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
5
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Han-Quick Lock® Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 5
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO