Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Q 2/0-bu HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
Stückliste
HARTING 09120022752
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09120022752
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Q 2/0-bu HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 12 002 2752
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
40 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Q 2/0-bu HV 4-6 mm² (10 mm² opt.)
AAO742
Marke
Han® Q
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Axial-Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
3 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Axialschraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
830 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE