Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6 HSB-STI-S 7-12
Stückliste
HARTING 09310062611
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09310062611
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌35 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌35 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 6 HSB-STI-S 7-12
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 31 006 2611
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
6 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
1.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Ja
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
35 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han HsB 06 Pos. M Insert Screw 7-12
AAO742
Marke
Han® HsB
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
32 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌35 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌35 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 12
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.5 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO