Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10HvE-M-c
Stückliste
HARTING 09340102602
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09340102602
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 24 B
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 10, + 2 zusätzliche Schaltkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10HvE-M-c
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 34 010 2602
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB499
Bemessungsstoßspannung
8 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.5 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10HvE-M-c
AAO742
Marke
Han Hv E®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS461
Baugröße
24 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 10, + 2 zusätzliche Schaltkontakte, Leiterquerschnitt: 0,5 ... 4 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 24 B
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.5 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
830 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE