Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Multi module, 12 pin male
Stückliste
HARTING 09140124501
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140124501
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Multi Modul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Multi Modul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Multi module, 12 pin male
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 012 4501
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Multi module, 12 pin male
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
Koax
AAT080
Polzahl
12
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Multi Modul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Multi Modul, nach DIN 41626, Stift, Kontakte: 12, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE