IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09140044712
HARTING
Industrial connectors Han®
Inserts
Fiber optics
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/12/149/2212.prj},{NB=09140044712},{MANUID=09140044712},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAS465=500},{AAT080=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=2},{QUANTITYINT=2},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/d3/26/09_14_004_4711_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{DESCLONG=Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=Han SC module, female without ferrules},{SUPPLIERALTNO=09 14 004 4712},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=63},{AAB754=Socket},{AAB755=Yes},{AAM483=Plastic},{AAO057=Han SC module, female without ferrules},{AAO742=Han-Modular®},{AAS478=LWL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han SC module, female without ferrules
Bill of material
HARTING 09140044712
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09140044712
DESCSHORT
Short Description
Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
DESCLONG
Long Description
Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han SC module, female without ferrules
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 14 004 4712
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
63
AAB754
Contact design
Socket
AAB755
Contact insert without contact
Yes
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAM483
material of contact insert
Plastic
AAO057
Product type
Han SC module, female without ferrules
AAO742
Brand
Han-Modular®
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAS478
Module type
LWL
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
AAW338
Manufacturer product designation
Han® SC module, Female, Contacts: 4, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
2
QUANTITYINT
Quantity Scale
2
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청