Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Multi module, female (D-Sub)
Stückliste
HARTING 09140044513
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09140044513
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Han® Multi Modul, Buchse, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Han® Multi Modul, Buchse, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Multi module, female (D-Sub)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 14 004 4513
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB755
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.5 A
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Multi module, female (D-Sub)
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAS478
Art des Moduls
Koax
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han® Multi Modul, Buchse, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Han® Multi Modul, Buchse, Kontakte: 4, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
2
QUANTITYINT
Mengenstaffel
2
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE