IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 090700500100
HARTING
Circular connectors
Device side
Distribution boxes / sensor actuator boxes
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/5/43/60/1518.prj},{NB=090700500100},{MANUID=090700500100},{AAC820=-25},{AAC821=85},{AAI870=4},{AAP381=2},{BAB392=0},{BAH005=10},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85369095},{DESCSHORT=Distribution boxes, Master cable M12, 8 poles, With LED green/yellow, Termination method: M8, Number of contacts: 3, Total number of ports: 4},{DESCLONG=Distribution boxes, Master cable M12, 8 poles, With LED green/yellow, Termination method: M8, Number of contacts: 3, Total number of ports: 4},{MANUTYPEDESC=har-SAB M8/4/3p M12/8p},{SUPPLIERALTNO=09 07 005 0010 0},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAC108=IP67},{AAO057=har-SAB M8/4/3p M12/8p},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=777},{AAO676=09 07 005 0010 0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
har-SAB M8/4/3p M12/8p
Bill of material
HARTING 090700500100
MANUID
Product number of the Manufacturer
090700500100
DESCSHORT
Short Description
Distribution boxes, Master cable M12, 8 poles, With LED green/yellow, Termination method: M8, Number of contacts: 3, Total number of ports: 4
DESCLONG
Long Description
Distribution boxes, Master cable M12, 8 poles, With LED green/yellow, Termination method: M8, Number of contacts: 3, Total number of ports: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
har-SAB M8/4/3p M12/8p
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 07 005 0010 0
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC820
Min. operating temperature
-25
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAI870
number of poles sensor/actuator slots
4
AAO057
Product type
har-SAB M8/4/3p M12/8p
AAP381
Number of channels per slots
2
BAB392
certificate/approval
0
BAH005
rated voltage
10
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청