Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PVC
Stückliste
HARTING 090700122250
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
090700122250
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Verteilerboxen, vormontierte Stammleitung, mit LED grün/gelb, Anschlussart: M12, Kontaktanzahl: 5, Gesamtzahl der Ports: 8
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PVC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 07 001 2225 0
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
30
AAB733
Kabellänge
10 m
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-30 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAI870
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
8
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-SAB M12/8/5p PAC 10m PVC
AAP381
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz
2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAH005
Bemessungsspannung
10 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN