Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
Stückliste
HARTING 33572110050002
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33572110050002
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 12 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 5 m, Durchmesser: 12 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 211 0050 002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink