Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Stückliste
HARTING 33571110200001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
33571110200001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 20 m, Durchmesser: 12 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, DC Version, Kabellänge: 20 m, Durchmesser: 12 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
33 57 111 0200 001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink