Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
Stückliste
HARTING 09456000334
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09456000334
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm², Polyolefin Copolymer, Kabellänge: 20 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm², Polyolefin Copolymer, Kabellänge: 20 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 600 0334
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
126
AAL422
Datenkabel (Cu) vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
HARTING F+B Hybridcable, PO 20m
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm², Polyolefin Copolymer, Kabellänge: 20 m, Kat. 5e, Klasse D bis 100 MHz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hybrid-Kabel, (Kupfer/Kupfer), 2x 2x AWG 22, 2x 0,75 mm², 2x 1,5 mm², 5G 2,5 mm², Polyolefin Copolymer, Kabellänge: 20 m
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink