Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Leitung SUB-D9,m-m; 2 m
Stückliste
HARTING 39509030010
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39509030010
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Kupferkabel, (rund), Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 2 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Leitung SUB-D9,m-m; 2 m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 903 0010
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
D-Sub, Standard, Male (Stift), mit Kunststoffgehäuse
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
AAO742
Marke
D-Sub
AAP775
Anzahl der Adern
9
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
D-Sub, Standard, Male (Stift), mit Kunststoffgehäuse
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink