Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Har-link male IDC 10P conn assy kit
Stückliste
HARTING 27111618001
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
27111618001
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Schneidklemmanschluss, Polyester, schwarz, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,05 ... 0,08 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Schneidklemmanschluss, Polyester, schwarz, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,05 ... 0,08 mm², Kupferlegierung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Har-link male IDC 10P conn assy kit
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
27 11 161 8001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.050 mm^2
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-55 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Har-link male IDC 10P conn assy kit
AAO742
Marke
har-link®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
250
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Schneidklemmanschluss, Polyester, schwarz, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,05 ... 0,08 mm², Kupferlegierung
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Messerleiste, Schneidklemmanschluss, Polyester, schwarz, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,05 ... 0,08 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.050 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH