IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09574070001000
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/98/8312.prj},{NB=09574070001000},{MANUID=09574070001000},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=4},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/9a/d0/0957407000x000.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Contacts: 4, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{DESCLONG=Connectors, Contacts: 4, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67},{MANUTYPEDESC=Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF},{SUPPLIERALTNO=09 57 407 0001 000},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=56},{AAB396=powder-coated},{AAC108=IP65, IP67},{AAO742=LC duplex}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Bill of material
HARTING 09574070001000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09574070001000
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Contacts: 4, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67
DESCLONG
Long Description
Connectors, Contacts: 4, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 57 407 0001 000
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
56
AAB396
Design of housing surface
powder-coated
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65, IP67
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
LC duplex
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Zink print cast
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청