Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
Stückliste
HARTING 09574070001000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574070001000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 4, Tüllengehäuse, gerade, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 407 0001 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
LC duplex
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Set Han3A M plug 2x LC duplex MM GOF
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE