Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse
Stückliste
HARTING 10120051004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10120051004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han3A RJ45 Hybrid WDF Gehäuse
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 12 005 1004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han3A RJ45 Hybrid PFT housing
AAO742
Marke
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® 3 A RJ45 Hybrid
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, grau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Flachdichtung, zur direkten Geräteintegration, Werkstoff Gehäuse: Metall, grau
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft