IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 20820020001
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/312/15059.prj},{NB=20820020001},{MANUID=20820020001},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAS465=750},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/cb/b8/20820020001.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8},{DESCLONG=Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8},{MANUTYPEDESC=Han 3A RJ45 preLink plug insert},{SUPPLIERALTNO=20 82 002 0001},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAB754=Pin},{AAO057=Han 3A RJ45 preLink plug insert},{AAO742=preLink®},{AAP798=EN 45545-2},{AAS458=Insulation displacement termination},{AAS461=3 A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han 3A RJ45 preLink plug insert
Bill of material
HARTING 20820020001
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
20820020001
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8
DESCLONG
Long Description
Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han 3A RJ45 preLink plug insert
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
20 82 002 0001
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAB754
Contact design
Pin
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAO057
Product type
Han 3A RJ45 preLink plug insert
AAO742
Brand
preLink®
AAP798
Application standards
EN 45545-2
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAS461
Size
3 A
AAS465
Insertion cycles, min.
750
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8
AAW338
Manufacturer product designation
Connectors, Connector, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Size: 3 A, Contacts: 8
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청