Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
Stückliste
HARTING 20821010012
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20821010012
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 101 0012
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
preLink®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
RJ45
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
preLink RJ45 plug, AWG22/24, IP20 Cat.6A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Zink-Druckguss, vernickelt
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
LV