IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 20821010011
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
RJ45
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/312/15041.prj},{NB=20821010011},{MANUID=20821010011},{AAC820=-40},{AAC821=85},{AAT080=8},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Contacts: 8, Degree of protection: IP20},{DESCLONG=Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Contacts: 8, Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=preLink RJ45 plug IP20 (12mm)},{SUPPLIERALTNO=20 82 101 0011},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAB754=Pin},{AAC108=IP20},{AAO742=preLink®},{AAS458=Insulation displacement termination},{AAU731=RJ45},{AAU734=preLink RJ45 plug IP20 (12mm)},{BAC487=Zinc die-cast, nickel-plated},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
Bill of material
HARTING 20821010011
MANUID
Product number of the Manufacturer
20821010011
DESCSHORT
Short Description
Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Contacts: 8, Degree of protection: IP20
DESCLONG
Long Description
Connectors, preLink® IDC insulation displacement termination, Male, Contacts: 8, Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
20 82 101 0011
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAB754
Contact design
Pin
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
85
°C
AAO742
Brand
preLink®
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAT080
Pole number
8
AAU731
Manufacturer product family
RJ45
AAU734
Manufacturer product description
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
BAB392
certificate/approval
0
BAC487
material of insulation
Zinc die-cast, nickel-plated
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청