Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
Stückliste
HARTING 20821010011
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20821010011
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, preLink® Schneidklemmanschluss, Stift, Kontakte: 8, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 101 0011
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
preLink®
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU731
Herstellerproduktfamilie
RJ45
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
preLink RJ45 plug IP20 (12mm)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Zink-Druckguss, vernickelt
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink