IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09451001760
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/311/5699.prj},{NB=09451001760},{MANUID=09451001760},{AAB789=0.320},{AAB940=0.100},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAS465=500},{AAT080=8},{BAB392=0},{BAC676=0.320},{BAC739=0.100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/db/2e/2909451001760.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²},{DESCLONG=Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²},{MANUTYPEDESC=Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC},{SUPPLIERALTNO=09 45 100 1760},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=35},{AAO057=Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC},{AAO742=RJ45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
Bill of material
HARTING 09451001760
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451001760
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²
DESCLONG
Long Description
Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 100 1760
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
35
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.320
mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.100
mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO057
Product type
Han3A RJ45 Hybrid 10G insert 8+4p IDC
AAO742
Brand
RJ45
AAS461
Size
Han® 3 A
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAT080
Pole number
8
AAU734
Manufacturer product description
Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²
AAW338
Manufacturer product designation
Connectors, Cable connector, Size: Han® 3 A, Contacts: 8, 4x 48 V, Conductor cross-section: 0.1 ... 0.32 mm²
BAB392
certificate/approval
0
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.320
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.100
mm^2
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청