Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port RJ45 Koppler Cat.6 schwarz
Stückliste
HARTING 09454521561
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521561
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Art der Verbindung: Buchse auf Buchse
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Art der Verbindung: Buchse auf Buchse
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port RJ45 Koppler Cat.6 schwarz
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1561
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port RJ45 coupler Cat.6 black
BAA351
Farbe
schwarz
BAB270
Ausführung des Steckers
RJ45
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE