Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-port RJ45 Cat.6; WDF 7,5m Kabel
Stückliste
HARTING 09454521517
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09454521517
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Kabellänge: 7,5 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Serviceschnittstellen, RJ45, voll geschirmt, 360° Schirmkontakt, Kat. 6, Klasse E bis 250 MHz, Kabellänge: 7,5 m, Art der Verbindung: Buchse auf Steckverbinder
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-port RJ45 Cat.6; WDF 7,5m Kabel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 452 1517
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAO057
Herstellerprodukttyp
har-port
AAO742
Marke
har-port
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
BAA018
Länge
0.0075 mm
BAA351
Farbe
Silber
BAB270
Ausführung des Steckers
RJ45
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
LV
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink