Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A M Receptacle DC set
Stückliste
HARTING 09573680501000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09573680501000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, + 3x 300 V DC, Baugröße: Han® 3 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, + 3x 300 V DC, Baugröße: Han® 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A M Receptacle DC set
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 368 0501 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han 3A M Receptacle DC set
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE