Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
preLink M12 Gehäuse leer
Stückliste
HARTING 20820001210
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
20820001210
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einschraubgehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubgehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
preLink M12 Gehäuse leer
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
20 82 000 1210
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Flanschgehäuse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
9.5 mm
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
LV