Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
Stückliste
HARTING 09573080501000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09573080501000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, + 3x 300 V DC, Tüllengehäuse, Baugröße: Han® 3 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 8, + 3x 300 V DC, Tüllengehäuse, Baugröße: Han® 3 A
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 308 0501 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.080 mm^2
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
RJ45
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han 3A RJ45 HYBRID PLUG DC
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.080 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE