IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09451511108
HARTING
Interface connectors
HARTING RJ Industrial® Ethernet data interfaces
Cable connector
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/46/116/5724.prj},{NB=09451511108},{MANUID=09451511108},{AAB789=0.32},{AAB940=0.22},{AAC820=-40},{AAC821=70},{AAT080=4},{BAB392=0},{BAC676=0.32},{BAC739=0.22},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/32/09451511100.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, IDC termination, Contacts: 4, Material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP20},{DESCLONG=Connectors, IDC termination, Contacts: 4, Material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP20},{MANUTYPEDESC=RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.},{SUPPLIERALTNO=09 45 151 1108},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=49},{AAC108=IP20},{AAO742=HARTING RJ Industrial®},{AAP798=EN 45545-2},{AAS458=Insulation displacement termination}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
Bill of material
HARTING 09451511108
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09451511108
DESCSHORT
Short Description
Connectors, IDC termination, Contacts: 4, Material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP20
DESCLONG
Long Description
Connectors, IDC termination, Contacts: 4, Material: Polyamide (PA), Degree of protection: IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 45 151 1108
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
49
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
0.32
mm²
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.22
mm²
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC820
Min. operating temperature
-40
°C
AAC821
Max. operating temperature
70
°C
AAO742
Brand
HARTING RJ Industrial®
AAP798
Application standards
EN 45545-2
AAS458
Conductor connection method
Insulation displacement termination
AAT080
Pole number
4
AAU734
Manufacturer product description
RJI RJ45 plug Cat5, 4p IDC 100pcs.
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC461
material of housing
Polyamide (PA)
BAC676
Max. line cross section, flexible
0.32
mm²
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.22
mm²
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청